Opublikuj swoje produkty
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.6.8 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Opis
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 65.71 mm Average void area : 77% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylauder-linea-2-6-8-wall
    • Rodzina produktuLINEA
    • Grupa produktuWall cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes