Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny212951
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuShower tray
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)38
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOdlew marmurowy
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures