Opublikuj swoje produkty
PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny215036
  • Rodzina produktuPLATINA
  • Grupa produktuSHOWER TRAYS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures