Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

KARTELL BY LAUFEN Towel frame for washbasin 810334/5

Odniesienie unikalne: 385335
Producent: LAUFEN
Rodzina produktu: Kartell by Laufen
Grupa produktu: ACCESSORIES
Szerokość (mm): 535
Wysokość (mm): 440
Głębokość (mm): 790
Data publikacji: 2016-06-02
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Towel frame for washbasin 810334/5


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Switzerland
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Opis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Opis: Wash Basin Systems
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Opis: Wash Basin Systems

BIMobject®