Opublikuj swoje produkty
BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny402762
  • Rodzina produktuBASE
  • Grupa produktuMirror cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)185
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)16.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa