Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Odniesienie unikalne: 407502
Producent: LAUFEN
Rodzina produktu: Kartell by Laufen
Grupa produktu: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Szerokość (mm): 455
Wysokość (mm): 617
Głębokość (mm): 455
Data publikacji: 2015-03-05
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Paint
Zaprojektowane w: Switzerland
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 25

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Opis: Bathroom Cabinets

BIMobject®