Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810355, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810335
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810355, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810335

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810335
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny407568
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings