Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

KARTELL BY LAUFEN Medium cabinet

Odniesienie unikalne: 408100
Producent: LAUFEN
Rodzina produktu: Kartell by Laufen
Grupa produktu: AUXILIARY UNITS
Szerokość (mm): 200
Wysokość (mm): 1200
Głębokość (mm): 300
Data publikacji: 2015-03-05
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Body – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges

Front – mirror

Open side at left and right

With hidden wall fixation3 fixed shelves


Główny materiał: Melamine
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Switzerland
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 15

Kategoria BIMobject: Meble - Półki i regały
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone