Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull

Tall cabinet, 1 door, right hinged, push & pull
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny408288
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuAUXILIARY UNITS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1650
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)335
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings