Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny408292
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)610
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)270
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)29
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings