ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1200 mm, for 818971
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1200 mm, for 818971

Vanity unit, 1200 mm, with cut-out left, with space saving siphon and softclose, 4 drawers, for 818971 Body/Front – Surface real wood veneer or, lacquered, Integrated handle in the front, 1 cut out left, with space saving siphon
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny424121
  • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Szerokość (mm)332
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)48.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 1.4 CodeL72121
  • Uniclass 1.4 DescriptionVanity units
  • Uniclass 2.0 CodePR-35-75-94
  • Uniclass 2.0 DescriptionVanity Units
  • NBS Reference Code35-75-94
  • NBS Reference DescriptionVanity Units