Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny447481
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.51
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła