Opublikuj swoje produkty
BASE Laundry basket for tall cabinet
LAUFEN

BASE Laundry basket for tall cabinet

3.3 z 5 gwiazdek3.3(17 recenzje)
Laundry basket for tall cabinets
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny493020
  • Rodzina produktuBASE
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)270
  • Głębokość (mm)270
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings