Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO N Washbasin 500 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 500 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 500 x 360 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.4
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny810954
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO N
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)9.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna