Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 560 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny810955
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO N
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)10.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna