Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Zarchiwizowane

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny810959
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO N
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)1250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)27.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki