Opublikuj swoje produkty
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 900 mm, integreated, shelves. Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture. Order no. 811706
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny811706
  • Rodzina produktuPALACE
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)1500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki