Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm

Compact washbasin bowl undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81295.2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny812952
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)10.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki