Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 850 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny813956
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)480
  • Szerokość (mm)850
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)24.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki