Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm

    Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1050 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integrated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.8
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny813958
    • Rodzina produktuLAUFEN PRO
    • Grupa produktuBASINS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-02
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)480
    • Szerokość (mm)1050
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki