Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Washbasin 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 550 mm

Washbasin Compact LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 400 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81495.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny814951
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)11.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki