Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm

Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 400 x 320 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), furniture, Order no. 81595.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny815951
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)320
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)145
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)6.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne