Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Odniesienie unikalne: 815952
Producent: LAUFEN
Rodzina produktu: LAUFEN PRO
Grupa produktu: BASINS
Szerokość (mm): 450
Wysokość (mm): 330
Głębokość (mm): 150
Data publikacji: 2016-06-02
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Główny materiał: Vitreous china
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Switzerland
Wyprodukowane w: Austria
Waga netto (kg): 7.6

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Opis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Opis: Wash Basin Systems
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Opis: Wash Basin Systems

BIMobject®