Opublikuj swoje produkty
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Zarchiwizowane

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816431
  • Rodzina produktuLIVING
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)15.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne