Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm

Small washbasin for corner LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 440 x 380 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, furniture Order no. 81695.8
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816958
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)440
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)7.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki