ILBAGNOALESSI ONE Washbasin bowl 520 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Washbasin bowl 520 mm

Washbasin bowl LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 520 mm, round, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81897.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny818971
  • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)12.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 1.4 CodeL7212
  • Uniclass 1.4 DescriptionWashbasins
  • Uniclass 2.0 CodeSS-35-65-70-94
  • Uniclass 2.0 DescriptionWash Basin Systems
  • NBS Reference Code35-65-70-94
  • NBS Reference DescriptionWash Basin Systems