Opublikuj swoje produkty
MODERNA R Wall hung WC rimless/compact, wash down, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC rimless/compact, wash down, without flushing rim

Wall hung WC "rimless/compact", wash down, without flushing rim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny820544
  • Rodzina produktuMODERNA R
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)345
  • Szerokość (mm)490
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures