Opublikuj swoje produkty
MODERNA R Wall hung WC rimless/comfort, wash down, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC rimless/comfort, wash down, without flushing rim

Wall hung WC "rimless/comfort", wash down, without flushing rim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny821546
  • Rodzina produktuMODERNA R
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)410
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures