Opublikuj swoje produkty
MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny821547
  • Rodzina produktuMODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)345
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Europa