Opublikuj swoje produkty
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, concealed, horizontal P-trap (not back-to-wall), with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.1.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny825152
  • Rodzina produktuKOMPAS
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)32.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne