Opublikuj swoje produkty
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic EN 14055, dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 278 Dual-Flush 4,5/3-l option 750 (Green Version) water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wallhung WC pan order no. 82054.5 Special feature: water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny826540
  • Rodzina produktuMODERNA/MODERNA R
  • Grupa produktuCISTERNS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)330
  • Szerokość (mm)175
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515

Dostępny w krajach:

Europa