Opublikuj swoje produkty
MODERNA R WC seat and cover slim, with lowering system, removable
LAUFEN

MODERNA R WC seat and cover slim, with lowering system, removable

WC seat and cover "slim", removable, without lowering system
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny896540
  • Rodzina produktuMODERNA R
  • Grupa produktuSeats & covers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)485
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats