Opublikuj swoje produkty
KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 153 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick, chrome
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 153 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick, chrome

Shower mixer, fittings distance 153 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick, chrome
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH3313370041421
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuKARTELL LAUFEN
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)3.01
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets