Opublikuj swoje produkty
RION Ceramic urinal divider
LAUFEN

RION Ceramic urinal divider

Ceramic urinal divider
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH847601
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuRION
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)660
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)11.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
  • OmniClass Number23-31 25 11 15
  • OmniClass TitleUrinal Partitions