Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
laufen/products/0ba9b544-38f0-4a6b-bccd-3012e6a16c9e
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Niedostępne w Stany Zjednoczone
LAUFEN
Obserwuj
Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Thermostatic shower mixer comfort, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Pobierz
Opis
Opis
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
HF504350100094
Rodzina produktu
Thermofit
Grupa produktu
Bath faucet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-03-01
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF504350100094
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
3.59
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Dostępny w krajach:
Europa
Liechtenstein
Szwajcaria
Podobne produkty
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Pobierz
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Pobierz
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Pobierz
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Pobierz