Opublikuj swoje produkty
Twin, Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
LAUFEN

Twin, Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter

Showerstation for Simibox 1-Point, rainshower Ø 247 mm, handshower MyTwin120, 1 flexible hose and diverter
Opis
  • Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF980356100000
  • Rodzina produktuTwin
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Europa
Liechtenstein
Szwajcaria