Opublikuj swoje produkty
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    LAUFEN

    PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation

    Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    Opis
    • Compatible with:H891864|H891863|H891862|H898966|H920114
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH820863
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuPRO X
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)345
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets