Opublikuj swoje produkty
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel

Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Opis
  • Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF919536441000
  • Rodzina produktuSurf
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)1.63
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets