Opublikuj swoje produkty
570-75 Standard

570-75 Standard

Lawler’s Model 570® technologically advanced under-the-counter valve delivers safe, tempered water at the point-of-use. Model 570® is easy to install, economically priced, and offers a range of temperature settings from full cold to 115°F. Model 570® can be installed with or without cabinets, is resistant to tampering, and protects against scalding and chilling.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny570-75-standard
  • Rodzina produktuPoint of use
  • Grupa produktu570-75 Standard
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-21
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls

Dostępny w krajach:

Ameryka północna