Opublikuj swoje produkty
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp

    ARKIA CROSS Solar lamp

    High-strength aluminium lamps in a one-piece design, including a rechargeable and powerful light diffuser. Rechargeable via solar energy or USB-c connector. Available in two sizes: 50 and 70 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarkia-cross-solar-lamp
    • Rodzina produktuArkia
    • Grupa produktuSolar Lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Kod ETIMEG000055
    • Nazwa ETIMRenewable energy
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps