Opublikuj swoje produkty
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed

    KÁRMÁN Double sunbed

    Kármán double sun loungers. Aluminium frame. Hand-woven olefin rope, beige and graphite colours to choose. Upholstered with Saint Tropez style olefin in Dove colour. This fabric being solution dyed, waterproof and stain repellent also incorporates fantastic performance in the mass with UV protection for fading, staining, mildew and water repellency. Easy to clean. Reclining backrest.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykarman-double-sunbed
    • Rodzina produktuKármán
    • Grupa produktuSunbed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)38
    • Szerokość (mm)190
    • Głębokość (mm)151
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)46
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSofa beds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania