Opublikuj swoje produkty
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair

    KÁRMÁN Lounge Chair

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykarman-lounge-chair
    • Rodzina produktuKármán
    • Grupa produktuLounge Chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)18.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating