Opublikuj swoje produkty
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool

    NADIA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in a genuine colour combination.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynadia-stool
    • Rodzina produktuNadia
    • Grupa produktuStool
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)112
    • Szerokość (mm)56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs