Opublikuj swoje produkty
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Chair made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynao-chair
    • Rodzina produktuNao
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)74
    • Szerokość (mm)63
    • Głębokość (mm)52.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyDrewno Tek
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriptionStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs