Opublikuj swoje produkty
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzaha-individual-lounger
    • Rodzina produktuZaha
    • Grupa produktuIndividual Lounger
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)37
    • Szerokość (mm)92
    • Głębokość (mm)210
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating