Opublikuj swoje produkty
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman

    ZAHA Intermediate ottoman

    Zaha ottomans serving as intermediate connector and an end one. Suspended frame made in aluminium with two different color finishing: Silt and graphite. Upholstery in a textured solution died olefin. Very high grade for UV protection; stain, mould and water repellency . These two elements allow connecting different Zaha sofas making any final combined shape that any project may require.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzaha-intermediate-ottoman
    • Rodzina produktuZaha
    • Grupa produktuOttoman
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)41
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOttomans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating