Opublikuj swoje produkty
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater

    ZAHA Sofa 3 seater

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
    The Zaha collection includes a lounge chair and a 3-seater sofa. Suspended construction with aluminium structure in three different colours: white, limo and graphite.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzaha-sofa-3-seater
    • Rodzina produktuZaha
    • Grupa produktuSofa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76
    • Szerokość (mm)224
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating