Opublikuj swoje produkty
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Kwadratowa wpuszczana oprawa PANEL (Gen 1) z zasilaczem z odcinaniem fazy i wtyczką EU, 600 × 600 mm.

    Cechy produktu
    • Ściemnialne (za pomocą regulatorów fazowych).
    • Rama z wytłaczanego aluminium, obudowa metalowa.
    • Dyfuzor z polistyrenu.

    Trwałość (L80/B10)
    • do 75 000 h (przy 25 °C).

    Stopień ochrony
    • IP50 (PANEL), IP20 (PANEL PROTECT).

    Zalety produktu
    • Wysoka wszechstronność dzięki wybieralnym barwom światła (Multi Select).
    • Wysoki strumień świetlny do 3900 lm.
    • Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3.
    • Dobra redukcja olśnienia (UGR < 19) do zastosowań biurowych.
    • Plug and Play dzięki EU Plug.

    Obszary zastosowań
    • Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 600 x 600 mm.
    • Bezpośredni zamiennik opraw świetlówkowych.
    • Biura, sale konferencyjne.
    • Recepcje, hole, korytarze, windy.

    Wyposażenie / Akcesoria
    • Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu.
    • Stateczniki zewnętrzne w zestawie.
    • Linka zabezpieczająca oprawę oświetleniową w zestawie.

    Porady dotyczące bezpieczeństwa
    • Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
    • Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
    • Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
    • Oprawy nie nadają się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Kwadratowe wpuszczane oprawy PANEL (Gen 1) z oceną TP(a), technologią DALI-2 lub Zigbee 3.0, 600 x 600 mm.

    Cechy produktu
    • Oprawa przystosowana do IoT z technologią Zigbee 3.0.
    • Rama z wytłaczanego aluminium, obudowa metalowa.
    • Klosz polistyrenowy - klasa TP(a) (Wielka Brytania).

    Trwałość (L80/B50)
    • do 50 tys.
    • godzin (przy 25°C).

    Zalety produktu
    • Oprawa oświetleniowa odpowiednia do DIRECT EASY / VIVARES Zigbee i innych systemów sterowania oświetleniem Zigbee 3.0.
    • Wysoki strumień świetlny do 3360 lm.
    • Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu.
    • Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność i zapewnia łatwą instalację.
    • Możliwość zastosowania w oświetleniu awaryjnym.

    Obszary zastosowań
    • Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 600 x 600 mm.
    • Bezpośredni zamiennik opraw świetlówkowych.
    • Biura, sale konferencyjne.
    • Recepcje, hole, korytarze, windy.

    Wyposażenie / Akcesoria
    • Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu.
    • Nadaje się do stosowania z EMERGENCY KIT COMPACT.
    • Zamienny sterownik dostępny oddzielnie.

    Porady dotyczące bezpieczeństwa
    • Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
    • Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
    • Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
    • Oprawy nie nadają się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym.

    Gwarancja znajduje się na stronie www.ledvance.com/guarantee
    W przypadku tej rodziny produktów może istnieć wiele wariantów o określonych właściwościach!
    Proszę zapoznać się z tekstem specyfikacji, w którym znajduje się adres URL każdego produktu.
    Dostęp do starszych generacji rodziny produktów można uzyskać na naszej stronie internetowej https://www.ledvance.com.
    Aby korzystać z naszych plików Revit, musisz używać programu Revit 2021 lub nowszego.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Opis
    • Należy pamiętać, że dostarczony plik Revit może dotyczyć rodziny produktów!
      Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie, należy postępować zgodnie z załączoną listą numerów EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN produktu:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854969478
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPanel-Compactt-Pa
    • Rodzina produktuProfessional luminaires
    • Grupa produktuPanel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostępny w krajach:

    Europa