Opublikuj swoje produkty
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Oprawa typu Damp-proof o wąskiej obudowie.

    Cechy produktu
    • Wysoka skuteczność świetlna

    Trwałość (L80/B50)
    • do 50 tys.
    • godzin (przy 25°C).
    • Materiał obudowy i dyfuzora: poliwęglan (PC).

    Funkcja Multi Lumen
    • możliwość wyboru stopni strumienia świetlnego.

    Kąt wiązki światła
    • 120°.

    Stopień ochrony
    • IP65.

    Zalety produktu
    • Równomierne rozproszenie światła.
    • Oszczędność energii do 65 % (w porównaniu do opraw świetlówkowych).
    • Bardzo wąska obudowa.

    Łatwy montaż
    • wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej.
    • Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków.
    • 5-letnia gwarancja.
    • Łatwy dostęp do gniazda elektrycznego dzięki trzonkom z mechanizmem zaciskowym.

    Obszary zastosowań
    • Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych.
    • Parkingi i przejścia podziemne.
    • Garaże.
    • Warsztaty, linie montażowe.

    Wyposażenie / Akcesoria
    • Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie.
    • Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą).

    Porady dotyczące bezpieczeństwa
    • Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
    • Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

    Gwarancja znajduje się na stronie www.ledvance.com/guarantee
    W przypadku tej rodziny produktów może istnieć wiele wariantów o określonych właściwościach!
    Proszę zapoznać się z tekstem specyfikacji, w którym znajduje się adres URL każdego produktu.
    Dostęp do starszych generacji rodziny produktów można uzyskać na naszej stronie internetowej https://www.ledvance.com.
    Aby korzystać z naszych plików Revit, musisz używać programu Revit 2021 lub nowszego.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Opis
    • Należy pamiętać, że dostarczony plik Revit może dotyczyć rodziny produktów!
      Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie, należy postępować zgodnie z załączoną listą numerów EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN produktu:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854720314
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDamp-Proof-Slim
    • Rodzina produktuProfessional luminaires
    • Grupa produktuDamp-proof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText