Opublikuj swoje produkty
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    FLOODLIGHT ASYMMETRIC o skuteczności świetlnej do 150 lm/W.

    Cechy produktu
    • Wysoki strumień świetlny do 25 000 lm, przy maksymalnej skuteczności świetlnej do 150 lm/W.
    • Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań.
    • Funkcja Multi Lumen umożliwiająca dostosowanie poziomów jasności do konkretnych potrzeb.

    Stopień ochrony
    • IP66.
    • Odporność na korozję C4: nadaje się do stosowania w środowiskach o umiarkowanym zasoleniu.
    • Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm².
    • Zaciski montażowe z kątem 30° i szerokim obszarem obrotu.

    Zalety produktu
    • Zawór odpowietrzający optymalizujący wymianę powietrza, bez uszczerbku dla stopnia ochrony IP.
    • Wysoka wszechstronność dzięki wybieranym stopniom strumienia świetlnego (Multi Lumen) na obudowie.
    • Solidna dławnica kablowa ze zintegrowaną funkcją bariery wodnej.
    • Wysoka równomierność oświetlenia i niski poziom olśnienia dzięki precyzyjnej konstrukcji soczewek.
    • Wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne: IP66 / IK08, ochrona antykorozyjna C4 do trudnych warunków atmosferycznych.

    Efektywne zarządzanie termiczne
    • trwałość do 75 000 godzin pracy.

    Przyjazna dla owadów
    • światło 3000 K chroni dziką przyrodę, wspiera dotacje.
    • Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi).
    • Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°.

    Obszary zastosowań
    • Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych.
    • Zastosowania zewnętrzne (IP66).
    • Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, poprzez nagromadzenie pyłów.
    • Strefy publiczne.
    • Obiekty sportowe.
    • Tereny budowy.
    • Parking.
    • Obszary logistyczne, drogi transportowe, korytarze.

    Porady dotyczące bezpieczeństwa
    • Maks.
    • powierzchnia obciążenia wiatrem 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W i 160 W = 0,105 m².
    • Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
    • Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
    • Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
    • Blok zaciskowy nie jest dołączony.
    • Montaż musi być wykonany przez osobę wykwalifikowaną.
    • Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
    • Produkt w klasie ochrony I.
    • Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

    Gwarancja znajduje się na stronie www.ledvance.com/guarantee
    W przypadku tej rodziny produktów może istnieć wiele wariantów o określonych właściwościach!
    Proszę zapoznać się z tekstem specyfikacji, w którym znajduje się adres URL każdego produktu.
    Dostęp do starszych generacji rodziny produktów można uzyskać na naszej stronie internetowej https://www.ledvance.com.
    Aby korzystać z naszych plików Revit, musisz używać programu Revit 2021 lub nowszego.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Opis
    • Należy pamiętać, że dostarczony plik Revit może dotyczyć rodziny produktów!
      Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie, należy postępować zgodnie z załączoną listą numerów EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN produktu:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854721007
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFloodlight-Area
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight